CB-M12-5000S-8GF
Aansluitkabel
Productnummer:
429081
| Geschikt voor | Meerstraalsveiligheidsfotocellen COMPACTplus Veiligheidslichtschermen COMPACTplus Veiligheidslichtschermen SOLID-4, -2 |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Type aansluiting | open uiteinde |
| Aantal aders | 7 St. |
| Afgeschermd | Ja |
| Kabeluitvoering | Aansluitkabel (eenzijdig open) |
| Kabeldiameter (uitwendig) | 6 mm |
| Kabellengte | 5.000 mm |
| Materiaal mantel | PUR |
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| ECLASS 8.0 | 27069190 |
| ECLASS 9.0 | 27069190 |
| ETIM 5.0 | EC001578 |
| ETIM 6.0 | EC001578 |