CPR14-225-ml/R3
Veiligheidslichtscherm ontvanger
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.
Neem contact met ons op via: Contact
| Serie | COMPACTplus | 
| Apparaattype | Ontvanger | 
| Applicatie | Vingerbescherming | 
| Functiepakket | Muting | 
| Functies | Muting-herstart vrijmaakmodus Tijd gestuurde 2-sensor-muting Tijd gestuurde 4-sensor-muting  | 
                                
| Type | 4, IEC/EN 61496 | 
| SIL | 3, IEC 61508 | 
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 | 
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 | 
| PFHD | 2,26E-08 per uur | 
| Gebruiksduur | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 | 
| Categorie | 4, EN ISO 13849 | 
| Resolutie | 14 mm | 
| Hoogte veiligheidszone | 225 mm | 
| Synchronisatie | optisch tussen zender en ontvanger | 
| Bluscircuit | Inductiebeveiliging Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging Overspanningsbeveiliging Overtemperatuurbeveiliging Transiëntenbeveiliging  | 
                                
| Voedingsspanning UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % | 
| Stroomopname, max. | 160 mA, zonder externe belasting | 
| Restdrempel | -5 ... 5 % | 
| Beveiliging | extern met max. 4 A middeltraag | 
| Aantal digitale schakelingangen | 10 St. | 
| Type | Digitale schakelingang | 
| Schakelspanning high, min. | 18,2 V | 
| Schakelspanning low, max. | 2,5 V | 
| Schakelspanning, typisch | 24 V | 
| Spanningstype | DC | 
| Schakelstroom, max. | 20 mA | 
| Ingangsweerstand | 1.200 Ω | 
| Functie | programmeerbaar | 
| Functie | programmeerbaar | 
| Functie | programmeerbaar | 
| Functie | programmeerbaar | 
| Functie | programmeerbaar | 
| Functie | programmeerbaar | 
| Functie | programmeerbaar | 
| Functie | programmeerbaar | 
| Functie | programmeerbaar | 
| Functie | programmeerbaar | 
| Aantal veiligheidsschakeluitgangen (OSSD's) | 2 St. | 
| Aantal digitale schakeluitgangen | 5 St. | 
| Type | Veiligheidsschakeluitgang OSSD | 
| Spanningstype | AC/DC | 
| Stroombelasting, max. | 3.000 mA | 
| Schakelelement | Relais, Maakcontact | 
| Schakelelement | Relais, Maakcontact | 
| Type | Digitale schakeluitgang | 
| Schakelspanning high, min. | 18,2 V | 
| Schakelspanning low, max. | 2,5 V | 
| Schakelspanning, typisch | 24 V | 
| Spanningstype | DC | 
| Schakelstroom, max. | 60 mA | 
| Schakelelement | Transistor, PNP | 
| Schakelprincipe | +24 V schakelend | 
| Functie | Meldingsuitgang programmeerbaar | 
| Schakelelement | Transistor, PNP | 
| Schakelprincipe | +24 V schakelend | 
| Functie | Meldingsuitgang programmeerbaar | 
| Schakelelement | Transistor, PNP | 
| Schakelprincipe | +24 V schakelend | 
| Functie | Meldingsuitgang programmeerbaar | 
| Schakelelement | Transistor, PNP | 
| Schakelprincipe | +24 V schakelend | 
| Functie | Meldingsuitgang programmeerbaar | 
| Schakelelement | Transistor, NPN | 
| Schakelprincipe | 0 V schakelend | 
| Functie | Meldingsuitgang programmeerbaar | 
| Aanspreektijd | 22 ms | 
| Herinschakeltijd | 100 ms | 
| Aantal aansluitingen | 2 St. | 
| Functie | Machine-interface | 
| Type aansluiting | Brad Harrison connector (MIN serie) | 
| Schroefdraadmaat | MIN series | 
| Type | male | 
| Materiaal | Metaal | 
| Aantal polen | 12 -polig | 
| Functie | Lokale interface | 
| Type aansluiting | Ronde stekker | 
| Schroefdraadmaat | M12 | 
| Type | female | 
| Materiaal | Kunststof | 
| Aantal polen | 8 -polig | 
| Lengte aansluitkabel, max. | 100 m | 
| Toegestane kabelweerstand bij belasting, max. | 10 Ω | 
| Afmeting (b x h x l) | 52 mm x 359 mm x 55 mm | 
| Materiaal behuizing | Metaal | 
| Behuizing metaal | Aluminium | 
| Materiaal optiekafdekking | Kunststof / PMMA | 
| Materiaal eindkappen | Kunststof | 
| Nettogewicht | 900 g | 
| Kleur behuizing | geel, RAL 1021 | 
| Type bevestiging | Groefmontage | 
| Type weergave | 7-segment display Geïntegreerde muting-signaallamp LED  | 
                                
| Aantal LED's | 4 St. | 
| Type configuratie/parametrering | Schakelaar Software  | 
                                
| Bedieningselementen | Schuifschakelaar via de service interface  | 
                                
| Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 50 °C | 
| Omgevingstemperatuur opslag | -25 ... 70 °C | 
| Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) | 15 ... 95 % | 
| Beschermingsgraad | IP 65III | 
| Goedkeuringen | c TÜV NRTL US c UL US  | 
                                
| US-patenten | US 6,418,546 B US 6,876,457 B  | 
                                
| Douanetariefnummer | 85365019 | 
| ECLASS 8.0 | 27272704 | 
| ECLASS 9.0 | 27272704 | 
| ETIM 5.0 | EC002549 | 
| ETIM 6.0 | EC002549 |