CPR90-1650-ml/P1
Veiligheidslichtscherm ontvanger
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.
Neem contact met ons op via: Contact
Serie | COMPACTplus |
Apparaattype | Ontvanger |
Applicatie | Beveiliging van gevarenzones Toegangsbeveiliging |
Functiepakket | Muting |
Functies | Muting-herstart vrijmaakmodus Tijd gestuurde 2-sensor-muting Tijd gestuurde 4-sensor-muting |
Type | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 2,67E-08 per uur |
Gebruiksduur | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 |
Categorie | 4, EN ISO 13849 |
Resolutie | 90 mm |
Hoogte veiligheidszone | 1.650 mm |
Synchronisatie | optisch tussen zender en ontvanger |
Bluscircuit | Inductiebeveiliging Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging Overspanningsbeveiliging Overtemperatuurbeveiliging Transiëntenbeveiliging |
Voedingsspanning UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
Stroomopname, max. | 160 mA, zonder externe belasting |
Restdrempel | -5 ... 5 % |
Beveiliging | extern met max. 4 A middeltraag |
Aantal digitale schakelingangen | 5 St. |
Type | Digitale schakelingang |
Schakelspanning high, min. | 18,2 V |
Schakelspanning low, max. | 2,5 V |
Schakelspanning, typisch | 24 V |
Spanningstype | DC |
Schakelstroom, max. | 20 mA |
Ingangsweerstand | 1.200 Ω |
Functie | programmeerbaar |
Functie | programmeerbaar |
Functie | programmeerbaar |
Functie | programmeerbaar |
Functie | programmeerbaar |
Aantal digitale schakeluitgangen | 2 St. |
Type | Digitale schakeluitgang |
Schakelspanning high, min. | 18,2 V |
Schakelspanning low, max. | 2,5 V |
Schakelspanning, typisch | 24 V |
Spanningstype | DC |
Schakelstroom, max. | 60 mA |
Schakelelement | Transistor, PNP |
Schakelprincipe | +24 V schakelend |
Functie | Meldingsuitgang programmeerbaar |
Schakelelement | Transistor, PNP |
Schakelprincipe | +24 V schakelend |
Functie | Meldingsuitgang programmeerbaar |
Aanspreektijd | 27 ms |
Herinschakeltijd | 100 ms |
Type | PROFIBUS DP, ProfiSafe |
Functie | veilige bewaking |
Classificatie | V2 |
Cyclische veilige gegevens | 4 B |
Acyclische gegevens | Foutgegevens Individuele straalgegevens veiligheidszone Waarschuwingen |
Aantal aansluitingen | 4 St. |
Functie | Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Kabellengte | 600 mm |
Materiaal mantel | PUR |
Kabelkleur | zwart |
Aderdoorsnede | 5 mm² |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | male |
Materiaal | Kunststof |
Aantal polen | 5 -polig |
Functie | Lokale interface |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | female |
Materiaal | Kunststof |
Aantal polen | 8 -polig |
Functie | PROFIBUS IN |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Kabellengte | 350 mm |
Materiaal mantel | PUR |
Kabelkleur | violet |
Aderdoorsnede | 8 mm² |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | male |
Materiaal | Kunststof |
Aantal polen | 5 -polig |
Functie | PROFIBUS OUT |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Aderdoorsnede | 8 mm² |
Kabelkleur | violet |
Kabellengte | 250 mm |
Materiaal mantel | PUR |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | female |
Materiaal | Kunststof |
Aantal polen | 5 -polig |
Lengte aansluitkabel, max. | 100 m |
Toegestane kabelweerstand bij belasting, max. | 10 Ω |
Afmeting (b x h x l) | 52 mm x 1.784 mm x 55 mm |
Materiaal behuizing | Metaal |
Behuizing metaal | Aluminium |
Materiaal optiekafdekking | Kunststof / PMMA |
Materiaal eindkappen | Kunststof |
Nettogewicht | 4.700 g |
Kleur behuizing | geel, RAL 1021 |
Type bevestiging | Groefmontage |
Type weergave | 7-segment display Geïntegreerde muting-signaallamp LED |
Aantal LED's | 6 St. |
Type configuratie/parametrering | Schakelaar Software |
Bedieningselementen | Schuifschakelaar via de service interface |
Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 50 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -25 ... 70 °C |
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) | 15 ... 95 % |
Beschermingsgraad | IP 65III |
Goedkeuringen | PROFIBUS TÜV NRTL US c UL US |
US-patenten | US 6,418,546 B US 6,876,457 B |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272704 |
ECLASS 9.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |