CPRT500/2-ml09/P1

Meerstraalsveiligheidsfotocel zender/ontvanger

Productnummer: 68900080

Lijst met resultaten: 6 producten gevonden
MLD510-RT3
Meerstraalsveiligheidsfotocellen transceiver
Artikelnummer: 66537200
  • Serie: MLD 500
  • Reikwijdte, max.: 0,5 ... 6 m
  • Aantal stralen: 3 St.
  • Functies: Automatische herstart
Artikelnummer: 66537200

Verwachte levertijd: 7 werkdagen
MLD-M003
Afbuigspiegel
Artikelnummer: 66500200
  • Aantal stralen: 3 St.
  • Straalafstand: 400 mm
Artikelnummer: 66500200

Verwachte levertijd: 7 werkdagen
KDS S-M12-5A-M12-5A-P1-006
Verbindingskabel
Artikelnummer: 50133887
  • Aansluiting: Ronde stekker, M12  - Ronde stekker, M12
  • Aansluiting 01, uitvoering: axiaal, female
  • Aansluiting 1, aantal polen: 5 St.
  • Aansluiting 02, uitvoering: axiaal, male
Artikelnummer: 50133887

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
MSI-MD-FB
Muting-Interface
Artikelnummer: 549992
  • Herstart: automatisch
  • Functies: Volgorde gestuurde 2-sensor-muting
  • Contacten: OSSD's
Artikelnummer: 549992

Direct beschikbaar

CB-M12-1500X-3GF/GM
Verbindingskabel
Artikelnummer: 548051
  • Aansluiting: Ronde stekker, M12  - Ronde stekker, M12
  • Aansluiting 01, uitvoering: axiaal, female
  • Aansluiting 1, aantal polen: 3 St.
  • Aansluiting 02, uitvoering: axiaal, male
Artikelnummer: 548051

Verwachte levertijd: 22 werkdagen
BT-MSI-MD-FB-L
Bevestigingsbeugel
Artikelnummer: 427303
  • Uitvoering van bevestigingsonderdeel: Hoek L-vorm
  • Type bevestiging, apparaatzijde: schroefbaar
  • Type bevestiging, installatiezijde: Doorgaande bevestiging
  • Materiaal bevestigingsonderdelen: Metaal
Artikelnummer: 427303

Direct beschikbaar

Functiepakket Muting
Type 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2,67E-08 per uur
Gebruiksduur 20 Jaren, EN ISO 13849-1
Categorie 4, EN ISO 13849
Reikwijdte 0 ... 6,5 m
Aantal stralen 2 St.
Straalafstand 500 mm
Type PROFIBUS DP
Functie Proces
Classificatie V2
Type aansluiting Kabel met ronde stekker
Kabellengte 600 mm
Materiaal mantel PUR
Schroefdraadmaat M12
Materiaal Kunststof
Aantal polen 5 -polig
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832