CPSET-M07
Set veiligheidssensor
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.
Neem contact met ons op via: Contact
| Serie | CPSET |
| Speciale uitvoering | Geïntegreerde muting-signaallamp |
| Functies | 2 overdrachtskanalen, selecteerbaar 4 sensor parallel-muting Beveiligingscontrole (EDM) Muting-herstart vrijmaakmodus Start-/herstartblokkering (RES) Tijd gestuurde 2-sensor-muting Tijd gestuurde 4-sensor-muting Uitgang voor muting signaallamp |
| geïntegreerde muting-signaallamp | Ja |
| Type | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 2,67E-08 per uur |
| Gebruiksduur | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 |
| Categorie | 4, EN ISO 13849 |
| Reikwijdte | 0 ... 18 m |
| Aantal stralen | 2 St. |
| Straalafstand | 500 mm |
| Type muting-sensoren | Reflectorlichttaster HRT |
| met montagezuil | Ja |
| Aantal muting-sensoren | 4 St. |
| Beschermingsgraad | IP 65 |
| Goedkeuringen | c TÜV NRTL US c UL US |
| Douanetariefnummer | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272703 |
| ECLASS 9.0 | 27272703 |
| ETIM 5.0 | EC001832 |
| ETIM 6.0 | EC001832 |