CPT500/2/T4

Meerstraalsveiligheidsfotocel zender

Productnummer: 68840003

Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
MLD500-T3L
Meerstraalsveiligheidsfotocel zender
Artikelnummer: 66502200
  • Serie: MLD 500
  • Reikwijdte, max.: 0,5 ... 50 m
  • Aantal stralen: 3 St.
  • Functies: Reikwijdtereductie
Artikelnummer: 66502200

Verwachte levertijd: 7 werkdagen
Serie COMPACTplus
Apparaattype Zender
geïntegreerde laser uitrichthulp Nee
Type 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Gebruiksduur 20 Jaren, EN ISO 13849-1
Reikwijdte 0 ... 18 m
Aantal stralen 2 St.
Straalafstand 500 mm
Synchronisatie optisch tussen zender en ontvanger
Lichtbron LED, infrarood
Golflengte 880 nm
Zendsignaalvorm gemoduleerd
LED-groep 1
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
Stroomopname, max. 75 mA, zonder externe belasting
Restdrempel -5 ... 5 %
Beveiliging extern met max. 4 A middeltraag
Aantal digitale schakelingangen 1 St.
Type Digitale schakelingang
Schakelspanning high, min. 2,5 V
Schakelspanning low, max. 18,2 V
Schakelspanning, typisch 24 V
Spanningstype DC
Schakelstroom, max. 3 mA
Ingangsweerstand 8.000 Ω
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Toegestane kabeldoorsnede, typisch 1 mm²
Lengte aansluitkabel, max. 100 m
Toegestane kabelweerstand bij belasting, max. 1.000 Ω
Afmeting (b x h x l) 52 mm x 734 mm x 55 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminium
Materiaal optiekafdekking Kunststof
Materiaal eindkappen Kunststof
Nettogewicht 1.900 g
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
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
3D-CAD-model - CPT500/2/T4 - zip