Let op: Artikel niet meer verkrijgbaar.
CRT500/2/BH
Meerstraalsveiligheidsfotocel zender/ontvanger
Productnummer:
568453
Lijst met resultaten: 5 producten gevonden
MLD520-RT3M
Meerstraalsveiligheidsfotocellen transceiver
Artikelnummer:
66558200
- Serie: MLD 500
- Reikwijdte, max.: 0,5 ... 6 m
- Aantal stralen: 3 St.
- Functies: Beveiligingscontrole (EDM), selecteerbaar
KD S-M12-8A-P1-100
Aansluitkabel
Artikelnummer:
50135129
- Aansluiting: Ronde stekker, M12
- Uitvoering: axiaal, female
- Aantal polen: 8 St.
- Kabellengte: 10.000 mm
BT-SET-240CC
Set bevestigingsbeugel
Artikelnummer:
560341
- Type bevestiging, apparaatzijde: klembaar
- Type bevestiging, installatiezijde: Doorgaande bevestiging
- Materiaal bevestigingsonderdelen: Metaal
- Geschikt voor productgroep: Veiligheidslichtschermen
BT-SET-240BC
Set bevestigingsbeugel
Artikelnummer:
560340
- Type bevestiging, apparaatzijde: klembaar
- Type bevestiging, installatiezijde: Doorgaande bevestiging
- Materiaal bevestigingsonderdelen: Metaal
- Geschikt voor productgroep: Veiligheidsfotocellen
| Douanetariefnummer | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272703 |
| ECLASS 9.0 | 27272703 |
| ETIM 5.0 | EC001832 |
| ETIM 6.0 | EC001832 |