CS40-I-143-SC
Veiligheidsinspectie
Productnummer:
S981072
Op aanvraag
| Beschrijving | Veiligheidsinspectie van noodstop-analyse-eenheid met servicecontract. |
| Details | Verificatie van een applicatie met noodstop-analyse-eenheid en de aangeloten onderdelen van de noodstopketen zoals bijv. noodstop-schakelaars, noodstop-trekkoordschakelaars, schakelaars voor toestemmingsfuncties en tweehandenbedieningspanelen volgens huidige normen en richtlijnen, opnemen van de apparaat- en machinegegevens in een database, opstellen van een testprotocol per applicatie. |
| Voorwaarden | Stoppen van de machine moet mogelijk zijn, ondersteuning door medewerkers van de klant en toegankelijkheid van de machine voor Leuze-medewerkers moet gewaarborgd zijn. |
| Beperkingen | Alleen in combinatie met een servicecontract. Kosten voor reis en overnachting afzonderlijk en naar behoefte. |
| ECLASS 8.0 | 15110401 |
| ECLASS 9.0 | 15110401 |
| ECLASS 10.0 | 15110401 |
| ECLASS 12.0 | 15110401 |
| ECLASS 13.0 | 15110401 |
| ECLASS 14.0 | 15110401 |
| ECLASS 15.0 | 15110401 |
| ETIM 5.0 | - |
| ETIM 6.0 | - |
| ETIM 7.0 | - |
| ETIM 8.0 | - |
| ETIM 9.0 | - |
| ETIM 10.0 | - |