CT90-750S
Veiligheidslichtscherm zender
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Hierbij gaat het om een combinatieproduct: voor het gebruik is een zender en een ontvanger uit dezelfde serie nodig.
Let erop dat u beide apparaten vervangt door de betreffende alternatieve producten.
Gebruik de aanduiding of het artikelnummer van de ontvanger om te zoeken naar een alternatieve zender/ontvanger-combinatie.
Serie | COMPACTplus |
Apparaattype | Zender |
Cascadering | kabelgebonden cascadering, Guest |
Applicatie | Beveiliging van gevarenzones Toegangsbeveiliging |
Type | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 7,3E-09 per uur |
Gebruiksduur | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 |
Resolutie | 90 mm |
Hoogte veiligheidszone | 750 mm |
Reikwijdte | 0 ... 18 m |
Synchronisatie | optisch tussen zender en ontvanger |
Lichtbron | LED, infrarood |
Golflengte | 880 nm |
Gemiddeld vermogen zenddiode | 8,73 µW |
Zendsignaalvorm | gemoduleerd |
LED-groep | 1 |
Aantal aansluitingen | 1 St. |
Functie | Cascade-host |
Type aansluiting | Kabel met ronde stekker |
Kabellengte | 250 mm |
Materiaal mantel | PUR |
Kabelkleur | zwart |
Aderdoorsnede | 5 mm² |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | male |
Materiaal | PUR |
Aantal polen | 8 -polig |
Afmeting (b x h x l) | 52 mm x 834 mm x 55 mm |
Materiaal behuizing | Metaal |
Behuizing metaal | Aluminium |
Materiaal optiekafdekking | Kunststof / PMMA |
Materiaal eindkappen | Kunststof |
Nettogewicht | 2.300 g |
Kleur behuizing | geel, RAL 1021 |
Type bevestiging | Groefmontage |
Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 55 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -25 ... 70 °C |
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) | 15 ... 95 % |
Beschermingsgraad | IP 65III |
Goedkeuringen | c UL US |
US-patenten | US 6,418,546 B US 6,876,457 B |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272704 |
ECLASS 9.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |