EI-P 070 CL
Informatie over de encoderseries
| Bestellhinweis | " Klik op de knop 'Offerte aanvragen' om een offerte aan te vragen voor het door u gewenste type encoder. " |
| Serie | EI 070 CL |
| Grundprinzip | incrementeel |
| Funktionsprinzip | optisch geïnterpoleerd |
| Flanschdurchmesser | Ø 70 mm |
| Flanschtyp | Klemflens |
| Vollwelle/Hohlwelle | Massieve as |
| Wellendurchmesser | Ø 12 mm |
| Versorgungsspannung | 4,75 ... 5,5 V DC 5 ... 30V DC 10 ... 30 V DC |
| Ausgangsschaltung | 1 Vss Sin/Cos HTL HTL, inv. TTL TTL, RS422 compatibel, inv. |
| Impulszahl | 1440 I/U 2880 I/U 3000 I/U 3600 I/U 4000 I/U 5760 I/U 6000 I/U 7200 I/U 7500 I/U 8000 I/U 9182 I/U 10000 I/U 10240 I/U 12000 I/U 12500 I/U 15000 I/U 16384 I/U 20000 I/U 20480 I/U 25000 I/U |