ER55-450M

Veiligheidslichtscherm ontvanger

Productnummer: 625504

Volgend artikel

Goedendag, wij staan graag voor u klaar.

Technische informatie over de overstap op de productopvolgers vindt u in het bestand Application Note Substitutes.
Dit is beschikbaar onder het tabblad Downloads/ Technische documentatie.

Lijst met resultaten: 5 producten gevonden
MLC520R40-450H
Veiligheidslichtscherm ontvanger
Artikelnummer: 68012404
  • Serie: MLC 500
  • Resolutie: 40 mm
  • Hoogte veiligheidszone: 450 mm
  • Type: 4, IEC/EN IEC 61496
Artikelnummer: 68012404

Verwachte levertijd: 7 werkdagen
MLC500T40-450H
Veiligheidslichtscherm zender
Artikelnummer: 68010404
  • Serie: MLC 500
  • Reikwijdte, max.: 0 ... 20 m
  • Resolutie: 40 mm
  • Hoogte veiligheidszone: 450 mm
Artikelnummer: 68010404

Verwachte levertijd: 7 werkdagen
KD S-M12-5A-P1-150
Aansluitkabel
Artikelnummer: 50137014
  • Aansluiting: Ronde stekker, M12
  • Uitvoering: axiaal, female
  • Aantal polen: 5 St.
  • Kabellengte: 15.000 mm
Artikelnummer: 50137014

Direct beschikbaar

KD S-M12-8A-P1-150
Aansluitkabel
Artikelnummer: 50135130
  • Aansluiting: Ronde stekker, M12
  • Uitvoering: axiaal, female
  • Aantal polen: 8 St.
  • Kabellengte: 15.000 mm
Artikelnummer: 50135130

Direct beschikbaar

CB-M12-5GF
Connector
Artikelnummer: 429175
  • Aansluiting 1: Ronde stekker, M12
  • Aansluiting 2: Schroefklem
  • Uitvoering: axiaal, female
  • Aantal polen: 5 St.
Artikelnummer: 429175

Direct beschikbaar

Douanetariefnummer 85365019
Bedieningshandleiding - pdf
Bedieningshandleiding - Application Note Substitute - pdf