FBA-V3-Q94-R

Signaallamp

Productnummer: 50130522

Icon Icon Icon
Volgend artikel

Goedendag, wij staan graag voor u klaar.

Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.


Neem contact met ons op via: Contact

Serie FBA
Type signaalgeving optisch
Lichtsterkte 30 cd
Levensduur ca. 50.000 h
Voedingsspanning UB 230 V, AC/DC, 10 %
Stroomopname, max. 60 mA
Type aansluiting Klem
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 94 mm x 94 mm x 97 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Nettogewicht 230 g
Kleur behuizing Rood
Type bevestiging, installatiezijde schroefbaar
Type lichtmiddel LED/24V
Signaalbeeld Continu- of flitslicht
Bolkapkleur Rood
Knipper-/flitsfrequentie 1 Hz
Uitstraalhoek 180°
Omgevingstemperatuur bedrijf -30 ... 60 °C
Beschermingsgraad IP 66
Goedkeuringen c UL US
Slagbestendigheid IK09 (EN 50295:98)
Douanetariefnummer 85318070
ECLASS 5.1.4 27371220
ECLASS 8.0 27371220
ECLASS 9.0 27371220
ECLASS 10.0 27371220
ECLASS 11.0 27371220
ETIM 5.0 EC000232
ETIM 6.0 EC000232
ETIM 7.0 EC000232
Conformiteitsverklaring CE - pdf