FT318BI-100F.3/2N
Energetische lichttaster
Serie | 318B |
Werkingsprincipe | Tast-principe |
Speciale uitvoering | vast ingestelde tastafstand |
Bedrijfsreikwijdte | gewaarborgde reikwijdte |
Bedrijfsreikwijdte, wit 90% | 0,001 ... 0,1 m |
Bedrijfsreikwijdte, zwart 6% | 0,005 ... 0,1 m |
Grensreikwijdte, wit 90% | 0,001 ... 0,1 m |
Grensreikwijdte, zwart 6% | 0,005 ... 0,1 m |
Reikwijdtegrenzen | typische reikwijdte |
Lichtbron | LED, infrarood |
Golflengte | 850 nm |
LED-groep | Vrije groep (volgens EN 62471) |
Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC, incl. restdrempel |
Restdrempel | 0 ... 15 %, van UB |
Nullaststroom | 0 ... 20 mA |
Aantal digitale schakeluitgangen | 2 St. |
Schakelelement | Transistor, NPN |
Schakelprincipe | lichtschakelend |
Schakelelement | Transistor, NPN |
Schakelprincipe | donkerschakelend |
Schakelfrequentie | 500 Hz |
Aanspreektijd | 1 ms |
Gereedheidsvertraging | 300 ms |
Functie | Signaal OUT Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Kabel |
Kabellengte | 2.000 mm |
Materiaal mantel | PUR |
Kabelkleur | zwart |
Aantal aders | 4 -draads |
Aderdoorsnede | 0,2 mm² |
Afmeting (Ø x l) | 18 mm x 46 mm |
Schroefdraadmaat | M18 x 1 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Behuizing kunststof | ABS |
Materiaal optiekafdekking | Kunststof |
Nettogewicht | 70 g |
Kleur behuizing | Rood zwart |
Type weergave | LED |
Bedieningselementen | Teach-knop |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -40 ... 60 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 70 °C |
Beschermingsgraad | IP 67III |
Goedkeuringen | c UL US |
Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |