GF-ETG-SI-710-SU

Glasvezelkabel reflextaster

Productnummer: 50126492

Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
GF-LB-SS-610-SD
Glasvezelkabel zender-ontvanger
Artikelnummer: 50126496
  • Type lichtgeleider: Glasvezelkabel (GF)
  • Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe
  • Vezellengte: 1.000 mm
  • Materiaal vezelmantel: RVS
Artikelnummer: 50126496

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
Serie GF
Werkingsprincipe Tast-principe
Toepassingsgebied Olie- en chemicaliënbestendig
Speciale uitvoering hittebestendig
Bedrijfsbereik , gewaarborgde reikwijdte
Openingshoek 65 °
Lichtstraaluitgang gebogen 90°
Vezelkern Kern met meerdere vezels
Materiaal vezelkern Glas
aktiver Faserdurchmesser 1 mm
Bouwvorm cilindrisch
Buitendiameter 6 mm
Materiaal kop RVS
Type Glasvezelkabel (GF)
Vezellengte 1.000 mm
Materiaal vezelmantel Siliconen
Bevestiging van de tastkop Ø 4,5 mm
kleinste buigradius (statisch) R40
kleinste buigradius (bewegend) R40
Hulslengte bij lichtuittrede 5 mm
Metrische schroefdraad bij lichtgeleiderhuls Nee
Legging standaard
Omgevingstemperatuur bedrijf -30 ... 180 °C
Douanetariefnummer 90011090
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
Gegevensblad - pdf