GF-ETM-BR-402-IM

Glasvezelkabel reflextaster

Productnummer: 50127342

Serie GF
Werkingsprincipe Tast-principe
Toepassingsgebied Algemene toepassingen
Speciale uitvoering hittebestendig
Bedrijfsbereik , gewaarborgde reikwijdte
Openingshoek 65 °
Lichtstraaluitgang aan de voorzijde
Vezelkern Gemengde vezelplaatsing
Kern met meerdere vezels
Materiaal vezelkern Glas
aktiver Faserdurchmesser 0,5 mm
Bouwvorm cilindrisch
Buitendiameter 4 mm
Materiaal kop Aluminium
Type Glasvezelkabel (GF)
Vezellengte 200 mm
Materiaal vezelmantel Messing vernikkeld
Bevestiging van de tastkop M4
kleinste buigradius (statisch) R40
kleinste buigradius (bewegend) R40
Hulslengte bij lichtuittrede 15 mm
Metrische schroefdraad bij lichtgeleiderhuls Ja
Legging standaard
Omgevingstemperatuur bedrijf -30 ... 160 °C
Douanetariefnummer 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
Gegevensblad - pdf