GF-LB-BR-610-SU

Glasvezelkabel zender-ontvanger

Productnummer: 50126491

Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
GF-LB-SS-610-SD
Glasvezelkabel zender-ontvanger
Artikelnummer: 50126496
  • Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe
  • Vezellengte: 1.000 mm
  • Materiaal vezelmantel: RVS
  • Bouwvorm: cilindrisch
Artikelnummer: 50126496

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
Serie GF
Werkingsprincipe Enkelstraalprincipe
Apparaattype Zend- en ontvangstvezel
Toepassingsgebied Algemene toepassingen
Speciale uitvoering hittebestendig
Bedrijfsbereik , gewaarborgde reikwijdte
Lichtstraaluitgang gebogen 90°
Vezelkern Gemengde vezelplaatsing
Kern met meerdere vezels
Materiaal vezelkern Glas
aktiver Faserdurchmesser 1 mm
Bouwvorm cilindrisch
Buitendiameter 4,5 mm
Materiaal kop Aluminium
Type Glasvezelkabel (GF)
Vezellengte 1.000 mm
Materiaal vezelmantel Messing vernikkeld
Bevestiging van de tastkop Ø 6 mm
Hulslengte bij lichtuittrede 20 mm
Legging standaard
Omgevingstemperatuur bedrijf -30 ... 160 °C
Douanetariefnummer 90011090
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
Gegevensblad - pdf