GF-LB-SI-410-IQ

Glasvezelkabel zender-ontvanger

Productnummer: 50126460

Volgend artikel

Goedendag, wij staan graag voor u klaar.

Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.


Neem contact met ons op via: Contact

Serie GF
Werkingsprincipe Enkelstraalprincipe
Apparaattype Zend- en ontvangstvezel
Toepassingsgebied Olie- en chemicaliënbestendig
Speciale uitvoering hittebestendig
Openingshoek 65 °
Lichtstraaluitgang aan kopzijde
Vezelkern Gemengde vezelplaatsing
Kern met meerdere vezels
Materiaal vezelkern Glas
aktiver Faserdurchmesser 1,5 mm
Bouwvorm cilindrisch
Buitendiameter 4 mm
Materiaal kop RVS
Type Glasvezelkabel (GF)
Vezellengte 1.000 mm
Materiaal vezelmantel Siliconen
Bevestiging van de tastkop Ø 4 mm
kleinste buigradius (statisch) R40
kleinste buigradius (bewegend) R40
Hulslengte bij lichtuittrede 10 mm
Metrische schroefdraad bij lichtgeleiderhuls Nee
Legging standaard
Omgevingstemperatuur bedrijf -30 ... 180 °C
Douanetariefnummer 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
Gegevensblad - pdf