GF-LB-SS-610-SU
Glasvezelkabel zender-ontvanger
| Serie | GF |
| Werkingsprincipe | Enkelstraalprincipe |
| Apparaattype | Zend- en ontvangstvezel |
| Toepassingsgebied | Algemene toepassingen |
| Speciale uitvoering | hittebestendig |
| Bedrijfsbereik | , gewaarborgde reikwijdte |
| Lichtstraaluitgang | gebogen 90° |
| Vezelkern | Gemengde vezelplaatsing Kern met meerdere vezels |
| Materiaal vezelkern | Glas |
| aktiver Faserdurchmesser | 1 mm |
| Bouwvorm | cilindrisch |
| Buitendiameter | 4,5 mm |
| Materiaal kop | RVS |
| Type | Glasvezelkabel (GF) |
| Vezellengte | 1.000 mm |
| Materiaal vezelmantel | RVS |
| Bevestiging van de tastkop | Ø 6 mm |
| Hulslengte bij lichtuittrede | 20 mm |
| Legging | standaard |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -30 ... 300 °C |
| Douanetariefnummer | 90011090 |
| ECLASS 8.0 | 27270905 |
| ECLASS 9.0 | 27270905 |
| ETIM 5.0 | EC002651 |
| ETIM 6.0 | EC002651 |