GSU 710/66.4P,400-S12
Ultrasoon vorksensor
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Technische informatie over de overstap op de productopvolgers vindt u in het bestand Application Note Substitutes.
Dit is beschikbaar onder het tabblad Downloads/ Technische documentatie.
| Serie | 710 |
| Natuurkundig principe | Ultrasoon |
| Applicatie | Dubbele vellencontrole |
| Voedingsspanning UB | 18 ... 30 V, DC |
| Aantal teach-ingangen | 1 St. |
| Aantal digitale schakeluitgangen | 2 St. |
| Schakelelement | Transistor, Push-pull |
| Functie | Enkel vel gedetecteerd, resp. ≥ 1 vel |
| Schakelelement | Transistor, Push-pull |
| Functie | Dubbel vel gedetecteerd, resp. ≥ 2 vel |
| Schakelfrequentie | 200 Hz |
| Type aansluiting | Kabel met ronde stekker |
| Kabellengte | 400 mm |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Materiaal | Kunststof |
| Aantal polen | 5 -polig |
| Bouwvorm | Vork |
| Vorkopening | 13 mm |
| Bekdiepte | 89 mm |
| Afmeting (b x h x l) | 20 mm x 49 mm x 107 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Nettogewicht | 100 g |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 50 °C |
| Beschermingsgraad | IP 40II |
| Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
| Douanetariefnummer | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272890 |
| ECLASS 9.0 | 27272890 |
| ETIM 5.0 | EC001849 |
| ETIM 6.0 | EC001849 |