GSU 710/66.4P-S12

Ultrasoon vorksensor

Productnummer: 50108702

Icon
Volgend artikel

Goedendag, wij staan graag voor u klaar.

Technische informatie over de overstap op de productopvolgers vindt u in het bestand Application Note Substitutes.
Dit is beschikbaar onder het tabblad Downloads/ Technische documentatie.

Lijst met resultaten: 3 producten gevonden
KD U-M12-5A-V1-050
Aansluitkabel
Artikelnummer: 50132079
  • Aansluiting: Ronde stekker, M12
  • Uitvoering: axiaal, female
  • Aantal polen: 5 St.
  • Kabellengte: 5.000 mm
Artikelnummer: 50132079

Direct beschikbaar

DB 112 UP.1-20,2500
Ultrasoon sensoren
Artikelnummer: 50109000
  • Serie: 112
  • Bedrijfsbereik, max.: 0,015 ... 0,03 m
  • Natuurkundig principe: Ultrasoon
  • Ontwerp: cilindrisch
Artikelnummer: 50109000

Direct beschikbaar

VDB 112B/6P
Dubbele vellencontrole versterker
Artikelnummer: 50107002
  • Serie: 112
  • Toepassing: Dubbele vellencontrole
  • Schakeluitgang: Transistor, PNP
  • Natuurkundig principe: Ultrasoon
Artikelnummer: 50107002

Direct beschikbaar

Serie 710
Natuurkundig principe Ultrasoon
Applicatie Dubbele vellencontrole
Voedingsspanning UB 18 ... 30 V, DC
Aantal teach-ingangen 1 St.
Aantal digitale schakeluitgangen 2 St.
Schakelelement Transistor, Push-pull
Functie Enkel vel gedetecteerd, resp. ≥ 1 vel
Schakelelement Transistor, Push-pull
Functie Dubbel vel gedetecteerd, resp. ≥ 2 vel
Schakelfrequentie 200 Hz
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Materiaal Kunststof
Aantal polen 5 -polig
Bouwvorm Vork
Vorkopening 13 mm
Bekdiepte 89 mm
Afmeting (b x h x l) 20 mm x 49 mm x 107 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Nettogewicht 100 g
Omgevingstemperatuur bedrijf 0 ... 50 °C
Beschermingsgraad IP 40II
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 8.0 27272890
ECLASS 9.0 27272890
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
3D-CAD-model - zip
Bedieningshandleiding - Application Note Substitute - pdf
Gegevensblad - pdf