HRTIL 96BM/66.04S-S12

Sensor achtergrondonderdrukking

Productnummer: 50125111

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
ODSIL 96B M/C6-S12
Optische afstandssensor
Artikelnummer: 50109302
  • Serie: 96
  • Meetbereik, max.: 300 ... 10.000 mm
  • Analoge uitgang: Analoge uitgang, Stroom
  • Type tastsysteem: tegen object
Artikelnummer: 50109302

Direct beschikbaar

Serie 96
Werkingsprincipe Tastprincipe met achtergrondonderdrukking
Applicatie Detecteert alleen reflectiefolie
Type tastsysteem Geoptimaliseerd voor gebruik met reflectiefolie
Speciale uitvoering 2 onafhankelijke schakeluitgangen
kleine lichtvlek (S)
Bedrijfsreikwijdte 0,15 ... 25 m
Bedrijfsreikwijdte gewaarborgde reikwijdte
Reikwijdtegrenzen 0,1 ... 30 m
Reikwijdtegrenzen typische reikwijdte
Lichtbron Laser, infrarood
Golflengte 785 nm
Laserklasse 1, IEC/EN 60825-1:2007
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Transiëntenbeveiliging
Voedingsspanning UB 18 ... 30 V, DC
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 120 mA
Aantal digitale schakeluitgangen 2 St.
Schakelelement Transistor, Push-pull
Schakelprincipe donkerschakelend
Schakelelement Transistor, Push-pull
Schakelprincipe donkerschakelend
Schakelfrequentie 10 Hz
Aanspreektijd 5 ms
Gereedheidsvertraging 200 ms
Functie Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Afmeting (b x h x l) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Zink
Materiaal optiekafdekking Glas
Nettogewicht 380 g
Kleur behuizing Rood
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
Zwaluwstaarten
via optioneel bevestigingsonderdeel
Materiaalverdraagzaamheid ECOLAB
Opmerking Het toegepaste behuizingsdeel bevat perfluoroctaansulfonzuur (PFOS)
Type weergave LED
Bedieningselementen Teach-knop
Omgevingstemperatuur bedrijf -40 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur opslag -35 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67II
IP 69K
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Gegevensblad - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Certificaat - ECOLAB - pdf