HRTL 3B/66-S8

Sensor achtergrondonderdrukking

Productnummer: 50114581

Icon Icon Icon Icon Icon
Lijst met resultaten: 2 producten gevonden
HT3CL1/2N-M8
Sensor achtergrondonderdrukking
Artikelnummer: 50136237
  • Serie: 3C
  • Werkingsprincipe: Tastprincipe met achtergrondonderdrukking
  • Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,015 ... 0,4 m
  • Ontwerp: hoekig
Artikelnummer: 50136237

Direct beschikbaar

HT3CL1/4P-M8
Sensor achtergrondonderdrukking
Artikelnummer: 50129391
  • Serie: 3C
  • Werkingsprincipe: Tastprincipe met achtergrondonderdrukking
  • Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,015 ... 0,4 m
  • Ontwerp: hoekig
Artikelnummer: 50129391

Direct beschikbaar

Serie 3B
Werkingsprincipe Tastprincipe met achtergrondonderdrukking
Applicatie Herkenning van kleine onderdelen
Bedrijfsreikwijdte gewaarborgde reikwijdte
Bedrijfsreikwijdte, wit 90% 0,015 ... 0,4 m
Bedrijfsreikwijdte, grijs 18% 0,015 ... 0,25 m
Bedrijfsreikwijdte, zwart 6% 0,015 ... 0,17 m
Bereiklimiet 0,015 ... 0,4 m
Bereiklimiet (typisch bereik)
Straalverloop gecollimeerd
Lichtbron Laser, Rood
Golflengte 650 nm
Laserklasse 1, IEC/EN 60825-1:2007
Laser gemiddelde levensduur 50.000 h
Zendsignaalvorm gepulst
Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] 1 mm [0 mm]
Type lichtvlekgeometrie rond
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Stroomopname, max. 20 mA
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 20 mA
Aantal digitale schakeluitgangen 2 St.
Type Digitale schakeluitgang
Schakelelement Transistor, Push-pull
Schakelprincipe lichtschakelend (PNP)/donkerschakelend (NPN)
Schakelelement Transistor, Push-pull
Schakelprincipe donkerschakelend (PNP)/lichtschakelend (NPN)
Schakelfrequentie 2.000 Hz
Aanspreektijd 0,25 ms
Gereedheidsvertraging 300 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M8
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 4 -polig
Codering A-gecodeerd
Afmeting (b x h x l) 11 mm x 32 mm x 17 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof PC-ABS
Materiaal optiekafdekking Kunststof / PMMA
Nettogewicht 10 g
Kleur behuizing rood, RAL 3000
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
Type weergave LED
Aantal LED's 2 St.
Bedieningselementen Meergangs-spindel
Omgevingstemperatuur bedrijf -30 ... 55 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67III
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
3D-CAD-model - zip
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf
Certificaat - ECOLAB - pdf