HRTU 418M/V-5310-300-S12
Ultrasoon afstandssensor
Serie | 418 |
omvat | 2 st. montagemoer M18 |
Ultrasone frequentie | 400 kHz |
Uitstraalrichting | aan de voorzijde |
Openingshoek | 6 ° |
Meetbereik | 50 ... 300 mm |
Resolutie | 1,0 mm |
Nauwkeurigheid | -2,5 ... 2,5 % |
Referentiegrootheid nauwkeurigheid | Eindwaarde |
Voedingsspanning UB | 20 ... 30 V, DC |
Restdrempel | 10 % |
Nullaststroom | 0 ... 60 mA |
Schakelhysterese | 10 mm |
Aantal analoge uitgangen | 1 St. |
Belastingsweerstand | 500 Ω |
Karakteristiek | stijgend |
Type | Spanning |
Schakelfrequentie | 5 Hz |
Aanspreektijd | 100 ms |
Gereedheidsvertraging | 280 ms |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Aantal polen | 4 -polig |
Bouwvorm | cilindrisch |
Afmeting (Ø x l) | 18 mm x 104 mm |
Schroefdraadmaat | M18 x 1 mm |
Materiaal behuizing | Metaal |
Nettogewicht | 50 g |
Type weergave | LED |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -25 ... 70 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 85 °C |
Beschermingsgraad | IP 67III |
Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27270804 |
ECLASS 9.0 | 27270804 |
ETIM 5.0 | EC001846 |
ETIM 6.0 | EC001846 |