IHRT 46B/4,200-S12 W-Ex n

Sensor achtergrondonderdrukking

Productnummer: 50108944

Icon
Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
IHRT 46B/4,200-S12 S-Ex n
Sensor achtergrondonderdrukking
Artikelnummer: 50108943
  • Serie: 46B
  • Funktionsprinzip: Tastprincipe met achtergrondonderdrukking
  • Bedrijfsreikwijdte, max.: 0 ... 2,5 m
  • Bauform: hoekig
Artikelnummer: 50108943

Direct beschikbaar

Serie 46B
Werkingsprincipe Tastprincipe met achtergrondonderdrukking
Speciale uitvoering Alarmuitgang
Ex-beveiligd
Bedrijfsbereik 0 ... 1,2 m (gegarandeerd bereik)
Bereiklimiet 0 ... 2,5 m
Bereiklimiet (typisch bereik)
Lichtbron LED, infrarood
Type lichtvlekgeometrie rechthoekig
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Aantal digitale schakeluitgangen 2 St.
Type Digitale schakeluitgang
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe lichtschakelend
Schakelelement Transistor, PNP
Functie Alarmuitgang
Schakelfrequentie 200 Hz
Type aansluiting Kabel met ronde stekker
Kabellengte 200 mm
Schroefdraadmaat M12
Materiaal Metaal
Aantal polen 4 -polig
Afmeting (b x h x l) 27,5 mm x 87 mm x 54 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof PC-ABS
Materiaal optiekafdekking Kunststof
Nettogewicht 250 g
Type weergave LED
Bedieningselementen Meergangs-spindel
Omgevingstemperatuur bedrijf -30 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur opslag -30 ... 60 °C
Beschermingsgraad IP 67II
Goedkeuringen Ex
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
3D-CAD-model - zip
Gegevensblad - pdf
Certificaat - ECOLAB - pdf