IHRT 46B/4.21-S12
Sensor achtergrondonderdrukking
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.
Neem contact met ons op via: Contact
Serie | 46B |
Werkingsprincipe | Tastprincipe met achtergrondonderdrukking |
Speciale uitvoering | Alarmuitgang |
Bedrijfsbereik | 0 ... 1 m (gegarandeerd bereik) |
Bereiklimiet | 0 ... 1 m |
Bereiklimiet | (typisch bereik) |
Straalverloop | divergerend |
Lichtbron | LED, infrarood |
Golflengte | 850 nm |
Zendsignaalvorm | gepulst |
LED-groep | 1 |
Type lichtvlekgeometrie | rechthoekig |
Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC |
Restdrempel | 0 ... 15 %, van UB |
Nullaststroom | 0 ... 30 mA |
Aantal digitale schakeluitgangen | 2 St. |
Type | Digitale schakeluitgang |
Schakelelement | Transistor, PNP |
Schakelprincipe | lichtschakelend |
Schakelelement | Transistor, PNP |
Schakelprincipe | UB schakelend |
Functie | Alarmuitgang |
Schakelfrequentie | 100 Hz |
Aanspreektijd | 5 ms |
Gereedheidsvertraging | 100 ms |
Aantal aansluitingen | 1 St. |
Functie | Signaal IN Signaal OUT Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | male |
Materiaal | Kunststof |
Aantal polen | 4 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Afmeting (b x h x l) | 24,5 mm x 76,9 mm x 51,2 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof Metaal |
Materiaal optiekafdekking | Kunststof |
Nettogewicht | 110 g |
Kleur behuizing | Rood |
Type bevestiging | Doorgaande bevestiging |
Materiaalverdraagzaamheid | ECOLAB |
Type weergave | LED |
Aantal LED's | 2 St. |
Bedieningselementen | Meergangs-spindel |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -40 ... 60 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 70 °C |
Beschermingsgraad | IP 67II IP 69K |
Goedkeuringen | c UL US |
Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |