IT 3820 SR0C0BE

Mobiele barcodelezer radiografisch

Productnummer: 50106242

Icon Icon Icon
Volgend artikel

Goedendag, wij staan graag voor u klaar.

Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.


Neem contact met ons op via: Contact

Serie IT 38xx
Leesbare codetypen 2/5 Interleaved
Codabar
Codablock
Code 39
Code 93
Code 128
EAN 8/13
EAN 128
EAN Addendum
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Limited
GS1 Databar Omnidirectional
GS1 Databar Stacked
GS1 Databar Truncated
GS1 databar
Overige op aanvraag
Leesafstand 25 ... 914 mm
Lichtbron LED, Rood
LED-groep 1
Resolutie camera horizontaal 3.648 px
Resolutie camera verticaal 1 px
Barcode contrast (PCS) 20 %
Modulegrootte 0,127 ... 1 mm
Voedingsspanning UB 3,7 V, DC
Technologie LiIon
Accu-opslagcapaciteit 2 A·h
Type PS/2, USB, RS 232
Functie Proces
Functie Proces
Bluetooth-reikwijdte Klasse 2
Bluetooth-versie 1.2
Type aansluiting Bluetooth
Afmeting (b x h x l) 81 mm x 157 mm x 135 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof UL 94-V0
Nettogewicht 260 g
Omgevingstemperatuur bedrijf 0 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
Valhoogte 1,8 m
Meting ten opzichte van Betonvloer
Beschermingsgraad IP 41
Goedkeuringen c UL US
Douanetariefnummer 84719000
ECLASS 8.0 27280101
ECLASS 9.0 27280101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
Configuratiesoftware - V4.5.4 - zip
USB-stuurprogramma - USBserial - zip
Bedieningshandleiding - pdf
Bedieningshandleiding - User Guide - pdf
Gegevensblad - pdf