IT 3820i SRE
Mobiele barcodelezer radiografisch
Productnummer:
50110471
| Serie | IT 38xx |
| Leesbare codetypen | 2/5 Interleaved Codabar Codablock Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 Databar Omnidirectional GS1 Databar Stacked GS1 Databar Truncated GS1 databar Overige op aanvraag |
| Leesafstand | 25 ... 914 mm |
| Lichtbron | LED, Rood |
| LED-groep | 1 |
| Resolutie camera horizontaal | 3.648 px |
| Resolutie camera verticaal | 1 px |
| Barcode contrast (PCS) | 20 % |
| Modulegrootte | 0,127 ... 1 mm |
| Voedingsspanning UB | 3,7 V, DC |
| Technologie | LiIon |
| Accu-opslagcapaciteit | 2 A·h |
| Type | PS/2, USB, RS 232 |
| Functie | Proces |
| Functie | Proces |
| Bluetooth-reikwijdte | Klasse 2 |
| Bluetooth-versie | 2.0 |
| Type aansluiting | Bluetooth |
| Afmeting (b x h x l) | 81 mm x 165 mm x 135 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Behuizing kunststof | UL 94-V0 |
| Nettogewicht | 272 g |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -10 ... 50 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 60 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) | 0 ... 95 % |
| Valhoogte | 2 m |
| Meting ten opzichte van | Betonvloer |
| Beschermingsgraad | IP 54 |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Douanetariefnummer | 84719000 |
| ECLASS 8.0 | 27280101 |
| ECLASS 9.0 | 27280101 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |