IVBR/2-5-195-02,4000
Lichtscherm ontvanger
| Serie | Vario |
| Werkingsprincipe | Enkelstraalprincipe |
| Apparaattype | Ontvanger |
| Speciale uitvoering | Diagonaalstraalaftasting Parallelstraalscannen |
| Meetveldlengte | 195 mm |
| Aantal stralen | 40 St. |
| Straalafstand | 5 mm |
| Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
| Voedingsspanning UB | 24 V, DC, -15 ... 20 % |
| Restdrempel | 0 ... 15 %, van UB |
| Aantal digitale schakeluitgangen | 2 St. |
| Type | Digitale schakeluitgang |
| Schakelelement | Transistor, NPN |
| Schakelprincipe | donkerschakelend |
| Schakelelement | Transistor, NPN |
| Schakelprincipe | 0 V schakelend |
| Functie | Alarmuitgang |
| Cyclustijd | 40 ms |
| Aanspreektijd per straal | 1.000 µs |
| Type aansluiting | Kabel |
| Kabellengte | 4.000 mm |
| Aantal aders | 4 -draads |
| Bouwvorm | hoekig |
| Afmeting (b x h x l) | 12 mm x 280 mm x 58 mm |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Behuizing metaal | Aluminium |
| Materiaal optiekafdekking | Kunststof |
| Kleur behuizing | grijs |
| Type bevestiging | Doorgaande bevestiging |
| Type weergave | LED |
| Type configuratie/parametrering | Software |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -10 ... 45 °C |
| Beschermingsgraad | IP 54III |
| Geldige norm | EN 60947-5-2 (Duitse versie) |
| Douanetariefnummer | 90314990 |
| ECLASS 8.0 | 27270910 |
| ECLASS 9.0 | 27270910 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |