IVBR/4-100-2300-01,4000
Lichtscherm ontvanger
| Serie | Vario | 
| Werkingsprincipe | Enkelstraalprincipe | 
| Apparaattype | Ontvanger | 
| Speciale uitvoering | Diagonaalstraalaftasting Parallelstraalscannen  | 
                                
| Meetveldlengte | 2.300 mm | 
| Aantal stralen | 24 St. | 
| Straalafstand | 100 mm | 
| Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging  | 
                                
| Voedingsspanning UB | 24 V, DC, -15 ... 20 % | 
| Restdrempel | 0 ... 15 %, van UB | 
| Aantal digitale schakeluitgangen | 2 St. | 
| Type | Digitale schakeluitgang | 
| Schakelelement | Transistor, PNP | 
| Schakelprincipe | lichtschakelend | 
| Schakelelement | Transistor, PNP | 
| Schakelprincipe | UB schakelend | 
| Functie | Alarmuitgang | 
| Cyclustijd | 60 ms | 
| Aanspreektijd per straal | 2.000 µs | 
| Type aansluiting | Kabel | 
| Kabellengte | 4.000 mm | 
| Aantal aders | 4 -draads | 
| Bouwvorm | hoekig | 
| Afmeting (b x h x l) | 10 mm x 2.570 mm x 27 mm | 
| Materiaal behuizing | Metaal | 
| Behuizing metaal | Aluminium | 
| Materiaal optiekafdekking | Kunststof | 
| Kleur behuizing | grijs | 
| Type bevestiging | Doorgaande bevestiging | 
| Type weergave | LED | 
| Type configuratie/parametrering | Software | 
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -10 ... 45 °C | 
| Beschermingsgraad | IP 54III | 
| Geldige norm | EN 60947-5-2 (Duitse versie) | 
| Douanetariefnummer | 90314990 | 
| ECLASS 8.0 | 27270910 | 
| ECLASS 9.0 | 27270910 | 
| ETIM 5.0 | EC002549 | 
| ETIM 6.0 | EC002549 |