IVBR/4-25-1175-03,4000

Lichtscherm ontvanger

Productnummer: 50107929-03

Icon
Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
CSL505-R25-1175-M8
Lichtscherm ontvanger
Artikelnummer: 50131339
  • Serie: 505
  • Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe
  • Meetveldlengte: 1.175 mm
  • Straalafstand: 25 mm
Artikelnummer: 50131339

Verwachte levertijd: 7 werkdagen
Serie Vario
Werkingsprincipe Enkelstraalprincipe
Apparaattype Ontvanger
Speciale uitvoering Diagonaalstraalaftasting
Parallelstraalscannen
Meetveldlengte 1.175 mm
Aantal stralen 48 St.
Straalafstand 25 mm
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 24 V, DC, -15 ... 20 %
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Aantal digitale schakeluitgangen 2 St.
Type Digitale schakeluitgang
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe donkerschakelend
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe UB schakelend
Functie Alarmuitgang
Cyclustijd 96 ms
Aanspreektijd per straal 2.000 µs
Type aansluiting Kabel
Kabellengte 4.000 mm
Aantal aders 4 -draads
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 10 mm x 1.360 mm x 27 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminium
Materiaal optiekafdekking Kunststof
Kleur behuizing grijs
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
Type weergave LED
Type configuratie/parametrering Software
Omgevingstemperatuur bedrijf -10 ... 45 °C
Beschermingsgraad IP 54III
Geldige norm EN 60947-5-2 (Duitse versie)
Douanetariefnummer 90314990
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
Configuratiesoftware - zip
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf