IVBR/4-50-2750-00-S8

Lichtscherm ontvanger

Productnummer: 50107964-00

Icon
Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
CSL505-R50-2750-VB-M8
Lichtscherm ontvanger
Artikelnummer: 50131638
  • Serie: 505
  • Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe
  • Meetveldlengte: 2.750 mm
  • Straalafstand: 50 mm
Artikelnummer: 50131638

Verwachte levertijd: 7 werkdagen
Serie Vario
Werkingsprincipe Enkelstraalprincipe
Apparaattype Ontvanger
Speciale uitvoering Parallelstraalscannen
Meetveldlengte 2.750 mm
Aantal stralen 56 St.
Straalafstand 50 mm
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 24 V, DC, -15 ... 20 %
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Aantal digitale schakeluitgangen 2 St.
Type Digitale schakeluitgang
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe lichtschakelend
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe UB schakelend
Functie Alarmuitgang
Cyclustijd 56 ms
Aanspreektijd per straal 1.000 µs
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M8
Materiaal Metaal
Aantal polen 4 -polig
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 10 mm x 2.960 mm x 27 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminium
Materiaal optiekafdekking Kunststof
Kleur behuizing grijs
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
Type weergave LED
Type configuratie/parametrering Software
Omgevingstemperatuur bedrijf -10 ... 45 °C
Beschermingsgraad IP 54III
Geldige norm EN 60947-5-2 (Duitse versie)
Douanetariefnummer 90314990
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
Configuratiesoftware - zip
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf