K-D M12W-5P-5m-PVC
Aansluitkabel
Applicatie | Chemicaliënbestendig |
Bedrijfsspanning | max. 125 V AC/DC |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | female |
Aantal polen | 5 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Uitvoering | gebogen |
Ronde stekker, LED | Nee |
Vergrendeling | Wartel, zinkspuitgietwerk vernikkeld, aanbevolen koppel 0,6 Nm, zelfborgend |
Type aansluiting | open uiteinde |
Aantal aders | 5 St. |
Kleur mantel | zwart |
Afgeschermd | Nee |
Siliconenvrij | Ja |
Kabellengte | 5.000 mm |
Materiaal mantel | PVC |
Aderisolatie | PVC |
Geschikt voor kabelrupsen | Nee |
Eigenschappen van de buitenmantel | CFK-, cadmium-, siliconen- en loodvrij, machinaal goed verwerkbaar |
Bestendigheid van de buitenmantel | goede olie-, benzine- en chemicaliënbestendigheid, vlambestendig volgens UL 1581 VW1 / CSA FT1 |
Buigcycli | 2.000.000 St. |
Buigradius flexibel verlegd, min. | min. 10 x kabeldiameter |
Buigradius vast verlegd, min. | min. 5 x kabeldiameter |
Omgevingstemperatuur bedrijf, flexibel gelegd | -5 ... 70 °C |
Omgevingstemperatuur bedrijf, vast gelegd | -30 ... 70 °C |
Goedkeuringen | UL |
Douanetariefnummer | 85444290 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |