KB 232-1 f. FIS 6170
Verbindingskabel
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.
Neem contact met ons op via: Contact
Geschikt voor interface | RS 232 |
Type aansluiting | Sub-D |
Ronde stekker, LED | Nee |
Type | female |
Aantal polen | 9 -polig |
Uitvoering | axiaal |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | steekbaar |
Type | male |
Aantal polen | 8 -polig |
Uitvoering | axiaal |
Kleur mantel | zwart |
Afgeschermd | Ja |
Kabeluitvoering | Spiraalkabel |
Kabellengte | 2.000 mm |
Materiaal mantel | PVC |
Douanetariefnummer | 85444290 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |