KB PB-15000-SBA

Verbindingskabel

Productnummer: 50104100

Icon
Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
KDS PB-M12-4A-M12-4A-P3-150
Verbindingskabel
Artikelnummer: 50135256
  • Interface: PROFIBUS DP
  • Aansluiting: Ronde stekker, M12  - Ronde stekker, M12
  • Aansluiting 01, uitvoering: axiaal, female
  • Aansluiting 1, aantal polen: 5 St.
Artikelnummer: 50135256

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
Geschikt voor interface PROFIBUS DP
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type female
Aantal polen 5 -polig
Codering B-gecodeerd
Uitvoering axiaal
Ronde stekker, LED Nee
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Aantal polen 5 -polig
Codering B-gecodeerd
Uitvoering axiaal
Kleur mantel violet
Afgeschermd Ja
Kabeluitvoering Verbindingskabel
Kabellengte 15.000 mm
Materiaal mantel PUR
Douanetariefnummer 85444290
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
Gegevensblad - pdf