KB RS232/ext IT4xxx
Verbindingskabel
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.
Neem contact met ons op via: Contact
| Geschikt voor | Mobiele barcodelezer serie IT 38xx |
| Geschikt voor interface | RS 232 |
| Type aansluiting | Sub-D |
| Type | female |
| Aantal polen | 9 -polig |
| Uitvoering | axiaal |
| Type aansluiting | RJ41 |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | steekbaar |
| Type | female |
| Aantal polen | 4 -polig |
| Uitvoering | axiaal |
| Aantal aders | 10 St. |
| Kleur mantel | zwart |
| Afgeschermd | Ja |
| Kabeluitvoering | Spiraalkabel |
| Kabellengte | 2.600 mm |
| Materiaal mantel | PVC |
| Geschikt voor kabelrupsen | Nee |
| Nettogewicht | 114 g |
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
| ECLASS 12.0 | 27060311 |
| ECLASS 13.0 | 27060311 |
| ECLASS 14.0 | 27060311 |
| ECLASS 15.0 | 27060311 |
| ECLASS 16.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |