KF-L-10ML-10

Kunststofvezelkabel zender-ontvanger

Productnummer: 50117742

Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
KFX-L-20ML-20
Kunststofvezelkabel zender-ontvanger
Artikelnummer: 50117778
  • Type lichtgeleider: Kunststofvezelkabel met knikbescherming (KFX)
  • Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe
  • Vezellengte: 2.000 mm
  • Materiaal vezelmantel: PE
Artikelnummer: 50117778

Direct beschikbaar

Serie KF
Werkingsprincipe Enkelstraalprincipe
Apparaattype Zend- en ontvangstvezel
Toepassingsgebied Algemene toepassingen
Bedrijfsbereik , gewaarborgde reikwijdte
Lichtstraaluitgang aan de voorzijde
Vezelkern Gemengde vezelplaatsing
Kern met meerdere vezels
Materiaal vezelkern Kunststof
Minimale objectdiameter 1 mm
Bouwvorm hoekig
Buitendiameter 2,2 mm
Materiaal kop Metaal
Type Kunststofvezelkabel (KF)
Vezellengte 1.000 mm
Materiaal vezelmantel PE
Bevestiging van de tastkop 2 x M2
kleinste buigradius (bewegend) R25
Legging standaard
Demping bij λ = 650 nm 210 dB/km
Omgevingstemperatuur bedrijf -55 ... 70 °C
Douanetariefnummer 90011090
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
3D-CAD-model - zip
Bijsluiter - pdf
Opmerking - pdf