KRTL 55/4.3111-S8
Contrastsensor
Serie | 55 |
Speciale uitvoering | Teach-ingang Tijdfunctie |
Bedrijfsreikwijdte | gewaarborgde reikwijdte |
Straalverloop | gefocust |
Lichtbron | LED, Rood |
Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] | 0,5 mm x 1 mm |
Lichtvlekpositie | in lengterichting |
Type lichtvlekgeometrie | rechthoekig |
Lichtstraaluitgang | aan de voorzijde |
Focus | vast |
Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC |
Aantal teach-ingangen | 1 St. |
Teach-proces | statisch 2-punts |
Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
Schakelelement | Transistor, PNP |
Schakelprincipe | licht/donker omschakelbaar |
Schakelfrequentie | 10.000 Hz |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M8 |
Materiaal | RVS |
Aantal polen | 4 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Bouwvorm | hoekig |
Afmeting (b x h x l) | 14 mm x 35,5 mm x 25 mm |
Materiaal behuizing | RVS |
Behuizing RVS | AISI 316L |
Nettogewicht | 50 g |
Materiaalverdraagzaamheid | CleanProof+ ECOLAB |
Type weergave | LED |
Bedieningselementen | Teach-knop |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -10 ... 55 °C |
Goedkeuringen | c UL US |
Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
ECLASS 8.0 | 27270906 |
ECLASS 9.0 | 27270906 |
ECLASS 10.0 | 27270906 |
ETIM 5.0 | EC001820 |
ETIM 6.0 | EC001820 |