KSS ET-M12-8A-RJ45-A-P7-050

Verbindingskabel

Productnummer: 50133387

Icon
Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
KSS GB-M12-8A-RJ45-A-P7-050
Verbindingskabel
Artikelnummer: 50137380
  • Interface: Ethernet
  • Aansluiting: Ronde stekker, M12  - RJ45
  • Aansluiting 01, uitvoering: axiaal, male
  • Aansluiting 1, aantal polen: 8 St.
Artikelnummer: 50137380

Verwachte levertijd: 19 werkdagen
Applicatie Olie-/smeermiddelbestendig
Geschikt voor interface Ethernet
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Aantal polen 8 -polig
Codering X-gecodeerd
Uitvoering axiaal
Ronde stekker, LED Nee
Type aansluiting RJ45
Type male
Aantal polen 8 -polig
Uitvoering axiaal
Kleur mantel zwart
Afgeschermd Ja
Siliconenvrij Ja
Kabeluitvoering Verbindingskabel
Kabellengte 5.000 mm
Materiaal mantel PUR
Geschikt voor kabelrupsen Ja
Verplaatsingssnelheid max. 3,3 m/s bij 5 m hor. verplaatsingslengte en max. versnelling van 5 m/s²
Sleutelwijdte 13 mm
Nettogewicht 235 g
Beschermingsgraad IP 67
Douanetariefnummer 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz