L300-M31M12L8-SLM24-SCA
Veiligheidsvergrendeling
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.
Neem contact met ons op via: Contact
Serie | L300 |
Functies | Vergrendelingsinrichting met vergrendeling volgens EN ISO 14119 (bouwvorm 4) |
Werkingsprincipe | Ruststroomprincipe - bedieningselement vergrendeld bij gedeactiveerde elektromagneet |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | tot en met e, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 1.883 Jaren, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 8,07E-10 per uur |
Gebruiksduur | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 |
Categorie | 4, EN ISO 13849 |
DC | High |
Coderingsniveau | laag, EN ISO 14119 |
Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Overspanningsbeveiliging |
Type schakeling | Individuele schakeling |
Contactuitrusting | OSSD's |
Bedrijfsmodus | Veiligheidsuitgangen actief bij gesloten en vergrendelde veiligheidsdeur |
Aantal digitale schakelingangen | 1 St. |
Type | Digitale schakelingang |
Schakelspanning, typisch | 24 V |
Spanningstype | DC |
Teach-ingang voor bedieningselement | Nee |
Functie | Activeringsingang elektromagneet |
Aantal veiligheidsschakeluitgangen (OSSD's) | 2 St. |
Aantal digitale schakeluitgangen | 2 St. |
Type | Veiligheidsschakeluitgang OSSD |
Spanningstype | DC |
Schakelelement | Transistor, PNP |
Schakelelement | Transistor, PNP |
Type | Digitale schakeluitgang |
Schakelspanning, typisch | 24 V |
Spanningstype | DC |
Schakelelement | Transistor, PNP |
Functie | Meldingsuitgang beveiligingsinrichting gesloten |
Schakelelement | Transistor, PNP |
Functie | Meldingsuitgang beveiligingsinrichting vergrendeld |
Aantal aansluitingen | 1 St. |
Functie | Contactaansluiting Spanningsvoorziening Verbinding met PLC |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | male |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 8 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Bouwvorm | hoekig |
Afmeting (b x h x l) | 40,4 mm x 233,5 mm x 40 mm |
Materiaal behuizing | Metaal |
Kleur behuizing | grijs |
Type bevestiging | Doorgaande bevestiging |
Kabelinvoerzijde | linkszijdig |
Schakelaartype | Vergrendelingsinrichting met vergrendeling, EN ISO 13849 |
Naderingssnelheid | 0,001 ... 0,5 m/s |
Houdtype | Veerkracht |
Houd-bediening | Veer |
Houdkracht, max. | 7.500 N |
Mechanische levensduur | 1.000.000 Bedieningscycli, IEC 60947-5-1 |
Bedieningsfrequentie, max. | 600 per uur, IEC 60947-5-1 |
Bedieningselement, extern | AC-L300-SCA, standaard-code |
Uittrekkracht, bedieningselement ontgrendeld | 30 N |
Beveiligde schakelafstand Sao | 2 mm |
Beveiligde uitschakelafstand Sar | 4 mm (bedieningselement niet vergrendeld) 10 mm (bedieningselement vergrendeld) |
Nominale schakelafstand Sn | 2,5 mm |
Herhalingsnauwkeurigheid | ≤ 10 % Sn |
Verschilweg | ≤ 20 % Sn |
Maximale schakelfrequentie | 1 Hz |
Type weergave | LED |
Aantal LED's | 5 St. |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -20 ... 50 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 75 °C |
Beschermingsgraad | IP 67 IP 69K |
Goedkeuringen | ECOLAB TÜV Süd c UL US |
Douanetariefnummer | 85369095 |
ECLASS 8.0 | 27272603 |
ECLASS 9.0 | 27272603 |
ETIM 5.0 | EC002593 |
ETIM 6.0 | EC002593 |