LE412BL2.1/NX-M12

Zender-ontvanger systeem ontvanger

Productnummer: 50140162

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 412B
Werkingsprincipe Enkelstraalprincipe
Apparaattype Ontvanger
Bedrijfsbereik zie zender
Max. laservermogen 0,001 W
Pulsduur 4,6 µs
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 36 V, DC, incl. restdrempel
Restdrempel 0 ... 20 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 10 mA
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Type Digitale schakeluitgang
Schakelelement Transistor, NPN
Schakelprincipe donkerschakelend
Schakelfrequentie 5.000 Hz
Aanspreektijd 0,1 ms
Gereedheidsvertraging 20 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 4 -polig
Codering A-gecodeerd
Afmeting (Ø x l) 12 mm x 60 mm
Schroefdraadmaat M12 x 1 mm
Materiaal behuizing RVS
Behuizing RVS V2A
Materiaal optiekafdekking Glas
Nettogewicht 32 g
Kleur behuizing zilver
Type weergave LED
Aantal LED's 3 St.
Bedieningselementen 270°-potmeter
Functie van bedieningselement Gevoeligheidsinstelling
Omgevingstemperatuur bedrijf -10 ... 50 °C
Beschermingsgraad IP 67III
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ECLASS 16.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf