LS 97/2 SE-L.2

Zender-ontvanger systeem zender

Productnummer: 50029650

Volgend artikel

Goedendag, wij staan graag voor u klaar.

Hierbij gaat het om een combinatieproduct: voor het gebruik is een zender en een ontvanger uit dezelfde serie nodig.
Let erop dat u beide apparaten vervangt door de betreffende alternatieve producten.
Gebruik de aanduiding of het artikelnummer van de ontvanger om te zoeken naar een alternatieve zender/ontvanger-combinatie.

Lijst met resultaten: 5 producten gevonden
LE25C.1/4P-M12
Zender-ontvanger systeem ontvanger
Artikelnummer: 50139697
  • Serie: 25C
  • Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe
  • Ontwerp: hoekig
  • Spanningstype: DC
Artikelnummer: 50139697

Op aanvraag
LS25C/8X-200-M8
Zender-ontvanger systeem zender
Artikelnummer: 50139692
  • Serie: 25C
  • Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe
  • Bedrijfsreikwijdte, max.: 0 ... 25 m
  • Ontwerp: hoekig
Artikelnummer: 50139692

Direct beschikbaar

LS25C/XX-M12
Zender-ontvanger systeem zender
Artikelnummer: 50139688
  • Serie: 25C
  • Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe
  • Bedrijfsreikwijdte, max.: 0 ... 25 m
  • Ontwerp: hoekig
Artikelnummer: 50139688

Direct beschikbaar

LSR 97/4 E-L
Zender-ontvanger systeem ontvanger
Artikelnummer: 50029649
  • Serie: 97
  • Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe
  • Ontwerp: hoekig
  • Spanningstype: DC
Artikelnummer: 50029649
LSR 97/2 SE-L
Zender-ontvanger systeem zender
Artikelnummer: 50029648
  • Serie: 97
  • Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe
  • Ontwerp: hoekig
  • Spanningstype: DC
Artikelnummer: 50029648
Serie 97
Werkingsprincipe Enkelstraalprincipe
Apparaattype Zender
Bedrijfsbereik 0 ... 3,5 m (gegarandeerd bereik)
Bereiklimiet 0 ... 6 m
Bereiklimiet (typisch bereik)
Lichtbron LED, infrarood
Golflengte 880 nm
Zendsignaalvorm gepulst
LED-groep 1
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 40 mA
Schakelfrequentie 200 Hz
Aanspreektijd 2,5 ms
Gereedheidsvertraging 100 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 4 -polig
Codering A-gecodeerd
Afmeting (b x h x l) 18 mm x 75 mm x 23 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Zinkspuitgietwerk
Materiaal optiekafdekking Glas
Nettogewicht 85 g
Kleur behuizing Rood
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
via optioneel bevestigingsonderdeel
Omgevingstemperatuur bedrijf -20 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur opslag -30 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67II
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
Gegevensblad - pdf