LS 97/4 E.1

Zender-ontvanger systeem ontvanger

Productnummer: 50029653

Volgend artikel

Goedendag, wij staan graag voor u klaar.

Hierbij gaat het om een combinatieproduct: voor het gebruik is een zender en een ontvanger uit dezelfde serie nodig.
Let erop dat u beide apparaten vervangt door de betreffende alternatieve producten.
Gebruik de aanduiding of het artikelnummer van de ontvanger om te zoeken naar een alternatieve zender/ontvanger-combinatie.

Technische informatie over de overstap op de productopvolgers vindt u in het bestand Application Note Substitutes.
Dit is beschikbaar onder het tabblad Downloads/ Technische documentatie.

Lijst met resultaten: 5 producten gevonden
KD U-M12-4A-V1-020
Aansluitkabel
Artikelnummer: 50130648
  • Aansluiting: Ronde stekker, M12
  • Uitvoering: axiaal, female
  • Aantal polen: 4 St.
  • Kabellengte: 2.000 mm
Artikelnummer: 50130648

Direct beschikbaar

LSER 55/66,5000
Zender-ontvanger systeem ontvanger
Artikelnummer: 50111970
  • Serie: 55
  • Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe
  • Bedrijfsreikwijdte, max.: 0 ... 8,5 m
  • Ontwerp: hoekig
Artikelnummer: 50111970
LSSR 55.8,5000
Zender-ontvanger systeem zender
Artikelnummer: 50111969
  • Serie: 55
  • Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe
  • Bedrijfsreikwijdte, max.: 0 ... 8,5 m
  • Ontwerp: hoekig
Artikelnummer: 50111969
LSR 97/4 E-L
Zender-ontvanger systeem ontvanger
Artikelnummer: 50029649
  • Serie: 97
  • Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe
  • Ontwerp: hoekig
  • Spanningstype: DC
Artikelnummer: 50029649
LSR 97/2 SE-L
Zender-ontvanger systeem zender
Artikelnummer: 50029648
  • Serie: 97
  • Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe
  • Ontwerp: hoekig
  • Spanningstype: DC
Artikelnummer: 50029648
Serie 97
Werkingsprincipe Enkelstraalprincipe
Apparaattype Ontvanger
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 40 mA
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Type Digitale schakeluitgang
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe lichtschakelend
Schakelfrequentie 200 Hz
Aanspreektijd 2,5 ms
Gereedheidsvertraging 100 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Kabel
Kabellengte 2.000 mm
Kabelkleur zwart
Aantal aders 3 -draads
Aderdoorsnede 0,25 mm²
Afmeting (b x h x l) 18 mm x 75 mm x 23 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Zinkspuitgietwerk
Materiaal optiekafdekking Glas
Nettogewicht 85 g
Kleur behuizing Rood
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
via optioneel bevestigingsonderdeel
Omgevingstemperatuur bedrijf -20 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur opslag -30 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67II
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
Bedieningshandleiding - Application Note Substitute - pdf
Gegevensblad - pdf