LSIS 422i M45-W1-01
Smart camera
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.
Neem contact met ons op via: Contact
| Serie | LSIS 422i |
| Softwarefuncties | Lezen van 1D-codes Lezen van 2D-codes |
| Leesbare codetypen | 2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 128 Data matrix code Directe gemarkeerde 2D-codes EAN 8/13 EAN 128 Pharma code UPC |
| Werkgebied | 75 ... 10.000 mm |
| Lichtbron | LED, wit |
| Zendsignaalvorm | Gepulst, continu |
| Resolutie camera horizontaal | 752 px |
| Resolutie camera verticaal | 480 px |
| Brandpuntafstand | 16 mm |
| Framerate (beelden per seconde), max. | 50 Stuk(s) per seconde |
| Elektronische sluittijd | 0,054 ... 20 ms |
| Cameratype | Monochroom |
| Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging Overspanningsbeveiliging Overtemperatuurbeveiliging Transiëntenbeveiliging |
| Voedingsspanning UB | 18 ... 30 V, DC |
| Aantal in-/uitgangen selecteerbaar | 8 St. |
| Type | In-/uitgangen selecteerbaar |
| Spanningstype, uitgangen | DC |
| Schakelspanning, uitgangen | typisch UB / 0 V |
| Spanningstype, ingangen | DC |
| Schakelspanning, ingangen | typisch UB / 0 V |
| Functie | vrij configureerbaar |
| Functie | vrij configureerbaar |
| Functie | vrij configureerbaar |
| Functie | vrij configureerbaar |
| Functie | vrij configureerbaar |
| Functie | vrij configureerbaar |
| Functie | vrij configureerbaar |
| Functie | vrij configureerbaar |
| Type | Ethernet, RS 232 |
| Functie | Proces |
| Frameprotocol | BCC-modus Software X ON / X OFF |
| Overdrachtssnelheid | 4.800 ... 115.200 Bd |
| Gegevensformaat | instelbaar |
| Startbit | 1 |
| Databit | 7,8 |
| Stopbit | 1,2 |
| Pariteit | instelbaar |
| Overdrachtsprotocol | instelbaar |
| Gegevenscodering | ASCII |
| Architectuur | Client Server |
| Adrestoewijzing | DHCP handmatige adrestoewijzing |
| Overdrachtssnelheid | 10 Mbit/s 100 Mbit/s |
| Functie | Proces Service |
| Switch-functionaliteit | Geen |
| Overdrachtsprotocol | TCP/IP, UDP |
| Aantal aansluitingen | 3 St. |
| Functie | Configuratie-interface Data-interface Service-interface |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | female |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 4 -polig |
| Codering | D-gecodeerd |
| Functie | Signaal IN Signaal OUT Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | male |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 8 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Functie | Data-interface Signaal IN Signaal OUT |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | female |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 8 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Bouwvorm | hoekig |
| Afmeting (b x h x l) | 75 mm x 55 mm x 113 mm |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Behuizing metaal | Aluminiumspuitgietwerk |
| Materiaal optiekafdekking | Kunststof |
| Nettogewicht | 500 g |
| Kleur behuizing | rood, RAL 3000 zwart, RAL 9005 |
| Type bevestiging | Bevestigingsschroefdraad Zwaluwstaarten via optioneel bevestigingsonderdeel |
| Type weergave | LED monochrome grafische display 128 x 64 pixels |
| Aantal LED's | 2 St. |
| Type configuratie/parametrering | via webbrowser |
| Bedieningselementen | Folietoetsenbord |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 45 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -20 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 90 % |
| Beschermingsgraad | IP65III IP 67 |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Testprocedure EMC volgens norm | EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2001 |
| Testprocedure schokken volgens norm | IEC 60068-2-27, Test Ea |
| Testprocedure langdurige schokken volgens norm | IEC 60068-2-29, Test Eb |
| Testprocedure vibraties volgens norm | IEC 60068-2-6, Test Fc |
| US-patenten | US 8,288,706 B |
| Douanetariefnummer | 90021100 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
| ECLASS 8.0 | 27280103 |
| ECLASS 9.0 | 27280103 |
| ECLASS 10.0 | 27280103 |
| ECLASS 11.0 | 27280103 |
| ECLASS 12.0 | 27280103 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002999 |
| ETIM 7.0 | EC002999 |
| ETIM 8.0 | EC002999 |