LSIS 462i M43-W1-01

Smart camera

Productnummer: 50113052

Icon Icon Icon Icon
Volgend artikel

Goedendag, wij staan graag voor u klaar.

Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.


Neem contact met ons op via: Contact

Serie LSIS 462i
Softwarefuncties BLOB-analyse (aanwezigheidscontrole)
BLOB-analyse (volledigheidscontrole)
Dimensiecontrole
Focusinstelling
Lezen van 1D-codes
Lezen van 2D-codes
Meet-tool
Positiebepaling
Leesbare codetypen 2/5 Interleaved
Codabar
Code 39
Code 128
Data matrix code
EAN 8/13
EAN 128
Pharma code
UPC
Werkgebied 50 ... 10.000 mm
Lichtbron LED, wit
Resolutie camera horizontaal 752 px
Resolutie camera verticaal 480 px
Brandpuntafstand 8 mm
Framerate (beelden per seconde), max. 50 Stuk(s) per seconde
Elektronische sluittijd 0,054 ... 20 ms
Cameratype Monochroom
Voedingsspanning UB 18 ... 30 V, DC
Opgenomen vermogen, max. 10 W
Aantal in-/uitgangen selecteerbaar 8 St.
Type In-/uitgangen selecteerbaar
Spanningstype, uitgangen DC
Schakelspanning, uitgangen typisch UB / 0 V
Spanningstype, ingangen DC
Schakelspanning, ingangen typisch UB / 0 V
Type Ethernet, RS 232
Functie Proces
Functie Proces
Service
Functie Configuratie-interface
Data-interface
Service-interface
Type aansluiting Ronde stekker
Aanduiding op het apparaat SERVICE
Schroefdraadmaat M12
Functie Signaal IN
Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Aanduiding op het apparaat PWR
Schroefdraadmaat M12
Functie Data-interface
Signaal IN
Signaal OUT
Type aansluiting Ronde stekker
Aanduiding op het apparaat BUS OUT
Schroefdraadmaat M12
Afmeting (b x h x l) 75 mm x 55 mm x 113 mm
Materiaal behuizing Metaal
Materiaal optiekafdekking Kunststof
Nettogewicht 500 g
Type configuratie/parametrering via webbrowser
Omgevingstemperatuur bedrijf 0 ... 45 °C
Omgevingstemperatuur opslag -20 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP65III
IP 67
Goedkeuringen c UL US
US-patenten US 8,288,706 B
Douanetariefnummer 90021100
ECLASS 5.1.4 27310101
ECLASS 8.0 27310101
ECLASS 9.0 27310201
ECLASS 10.0 27310101
ECLASS 11.0 27310101
ECLASS 12.0 27310101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Bijsluiter - pdf
Gebruikershandboek - V1.1 - pdf
Gebruikershandboek - V2.0 - pdf
Gebruikershandboek - V 2.3 - pdf
Gebruikershandboek - V3.1 - pdf
Gebruikershandboek - V3.2 - pdf
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - Identification - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf