LSIS 462i M43-W1
Smart camera
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.
Neem contact met ons op via: Contact
| Serie | LSIS 462i |
| Softwarefuncties | BLOB-analyse (aanwezigheidscontrole) BLOB-analyse (volledigheidscontrole) Dimensiecontrole Focusinstelling Lezen van 1D-codes Lezen van 2D-codes Meet-tool Positiebepaling |
| Leesbare codetypen | 2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 128 Data matrix code EAN 8/13 EAN 128 Pharma code UPC |
| Werkgebied | 50 ... 10.000 mm |
| Lichtbron | LED, wit |
| Resolutie camera horizontaal | 752 px |
| Resolutie camera verticaal | 480 px |
| Brandpuntafstand | 8 mm |
| Framerate (beelden per seconde), max. | 50 Stuk(s) per seconde |
| Elektronische sluittijd | 0,054 ... 20 ms |
| Cameratype | Monochroom |
| Voedingsspanning UB | 18 ... 30 V, DC |
| Opgenomen vermogen, max. | 10 W |
| Aantal in-/uitgangen selecteerbaar | 8 St. |
| Spanningstype, uitgangen | DC |
| Schakelspanning, uitgangen | typisch UB / 0 V |
| Spanningstype, ingangen | DC |
| Schakelspanning, ingangen | typisch UB / 0 V |
| Type | Ethernet, RS 232 |
| Functie | Proces |
| Functie | Proces Service |
| Functie | Configuratie-interface Data-interface Service-interface |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Aanduiding op het apparaat | SERVICE |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Functie | Signaal IN Signaal OUT Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Aanduiding op het apparaat | PWR |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Functie | Data-interface Signaal IN Signaal OUT |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Aanduiding op het apparaat | BUS OUT |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Afmeting (b x h x l) | 75 mm x 55 mm x 113 mm |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Materiaal optiekafdekking | Glas |
| Nettogewicht | 500 g |
| Type configuratie/parametrering | via webbrowser |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 45 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -20 ... 70 °C |
| Beschermingsgraad | IP65III IP 67 |
| Goedkeuringen | c UL US |
| US-patenten | US 8,288,706 B |
| Douanetariefnummer | 90318020 |
| ECLASS 5.1.4 | 27310101 |
| ECLASS 8.0 | 27310101 |
| ECLASS 9.0 | 27310201 |
| ECLASS 10.0 | 27310101 |
| ECLASS 11.0 | 27310101 |
| ECLASS 12.0 | 27310101 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |