LSR 97/2 E-L

Zender-ontvanger systeem ontvanger

Productnummer: 50029647

Volgend artikel

Goedendag, wij staan graag voor u klaar.

Hierbij gaat het om een combinatieproduct: voor het gebruik is een zender en een ontvanger uit dezelfde serie nodig.
Let erop dat u beide apparaten vervangt door de betreffende alternatieve producten.
Gebruik de aanduiding of het artikelnummer van de ontvanger om te zoeken naar een alternatieve zender/ontvanger-combinatie.

Lijst met resultaten: 2 producten gevonden
LE25C/2N-M12
Zender-ontvanger systeem ontvanger
Artikelnummer: 50139696
  • Serie: 25C
  • Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe
  • Bouwvorm: hoekig
  • Spanningstype: DC
Artikelnummer: 50139696

Direct beschikbaar

LS25C/XX-M12
Zender-ontvanger systeem zender
Artikelnummer: 50139688
  • Serie: 25C
  • Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe
  • Bedrijfsreikwijdte, max.: 0 ... 25 m
  • Bouwvorm: hoekig
Artikelnummer: 50139688

Direct beschikbaar

Serie 97
Werkingsprincipe Enkelstraalprincipe
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB , DC
Afmeting (b x h x l) 18 mm x 75 mm x 23 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Zinkspuitgietwerk
Materiaal optiekafdekking Glas
Nettogewicht 85 g
Kleur behuizing Rood
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
via optioneel bevestigingsonderdeel
Omgevingstemperatuur bedrijf -20 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur opslag -30 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67II
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
Gegevensblad - pdf