LVSR 325K/N-402-S8
Vezelkabel versterker
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.
Neem contact met ons op via: Contact
| Serie | 325 |
| Speciale uitvoering | Activeringsingang Alarmuitgang |
| Lichtbron | LED, Rood |
| Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC |
| Schakelelement | Transistor, NPN |
| Schakelfrequentie | 1.500 Hz |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M8 |
| Afmeting (b x h x l) | 12 mm x 35,5 mm x 59 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Type weergave | LED |
| Bedieningselementen | Bedieningsknoppen |
| Douanetariefnummer | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27270905 |
| ECLASS 9.0 | 27270905 |
| ETIM 5.0 | EC002651 |
| ETIM 6.0 | EC002651 |