MA 4 D 100

Aansluitdeel

Productnummer: 50102023

Icon
Volgend artikel

Goedendag, wij staan graag voor u klaar.

Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.


Neem contact met ons op via: Contact

Serie MA 4
Geschikt voor Barcodelezer serie BCL 2x
Barcodelezer serie BCL 3x
Geschikt voor interface RS 485
Bluscircuit Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Type RS 232, RS 485
Type RS 232
Aantal aansluitingen 2 St.
Functie Data-interface
Signaal IN
Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Klem
Aantal polen 22 -polig
Functie Service-interface
Type aansluiting Sub-D
Aantal polen 9 -polig
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 119 mm x 33 mm x 180 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminiumspuitgietwerk
Nettogewicht 490 g
Kleur behuizing Rood
Type weergave LCD-display
LED
Aantal LED's 1 St.
Omgevingstemperatuur bedrijf -10 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur opslag -20 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) 90 %
Beschermingsgraad IP 54III
Douanetariefnummer 84733080
ECLASS 8.0 27379201
ECLASS 9.0 27069190
ETIM 5.0 EC001578
ETIM 6.0 EC001578
Gegevensblad - pdf