MA 90
Aansluitdeel
| Serie | MA 90 |
| Geschikt voor | Barcodelezer serie BCL 90 |
| Geschikt voor interface | RS 232 RS 422 RS 485 |
| Bluscircuit | Ompoolbeveiliging |
| Voedingsspanning UB | 18 ... 30 V, DC |
| Aantal aansluitingen | 10 St. |
| Functie | Data-interface |
| Type aansluiting | Klem |
| Aantal polen | 7 -polig |
| Functie | Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Klem |
| Aantal polen | 6 -polig |
| Functie | GND_SWO (GND voor schakeluitgangen) |
| Type aansluiting | Klem |
| Aantal polen | 4 -polig |
| Functie | Signaal OUT |
| Type aansluiting | Klem |
| Aantal polen | 4 -polig |
| Functie | Signaal IN |
| Type aansluiting | Klem |
| Aantal polen | 6 -polig |
| Bouwvorm | hoekig |
| Afmeting (b x h x l) | 110 mm x 72 mm x 260 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof Metaal |
| Behuizing metaal | Aluminiumspuitgietwerk |
| Nettogewicht | 1.080 g |
| Kleur behuizing | grafietzwart RAL 9011 rood, RAL 3000 |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 40 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -20 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 90 % |
| Beschermingsgraad | IP 54III |
| Douanetariefnummer | 84735080 |
| ECLASS 8.0 | 27069190 |
| ECLASS 9.0 | 27069190 |
| ETIM 5.0 | EC001578 |
| ETIM 6.0 | EC001578 |