MS 31 105

Aansluitdeel

Productnummer: 50107685

Volgend artikel

Goedendag, wij staan graag voor u klaar.

Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.


Neem contact met ons op via: Contact

Geschikt voor BCL 31
Type RS 232
Aantal aansluitingen 5 St.
Functie Service-interface
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type female
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Functie Signaal IN
Signaal OUT
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type female
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Functie BUS OUT
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type female
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Codering B-gecodeerd
Functie HOST/BUS IN
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Codering B-gecodeerd
Functie Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 90 mm x 36 mm x 39 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Zinkspuitgietwerk
Nettogewicht 160 g
Kleur behuizing zwart
Type weergave LED
Aantal LED's 1 St.
Beschermingsgraad IP 65III
Goedkeuringen c UL US
Douanetariefnummer 84733080
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002498
3D-CAD-model - zip
Gegevensblad - pdf